arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA THW3 225-66 A6-GBK

ROTA THW3 225-66 A6-GBK

Silové soustružnické sklíčidlo s rychlovýměnným systémem čelistí

ID 1366707

Silová sklíčidla se standardním systémem rychlé výměny čelistí

Vlastnosti produktu:
  • 3-čelisťové prstencové sklíčidlo
  • Utěsněná konstrukce
  • Rychlovýměnný systém čelistí
  • Průchozí otvor: 66 mm
  • Držák vřetene: ISO 702-1 Nr. 6
  • Rozhraní čelisti: Přímé ozubení
Vaše výhody:
  • Výrazně delší interval mazání ve srovnání s běžným sklíčidlem s rychloupínacími čelistmi
  • Stálé upínací síly, a tedy stálá kvalita obrobku
Technické údaje:
  • Zdvih na čelist: 7.4 mm
  • Rozteč zubů: 4.712 mm
  • Zdvih pístu: 21 mm
  • Max. upínací síla: 82 kN
  • Max. aktivační síla: 41 kN
  • Max. rychlost otáčení: 5400 1/min
  • Vlastní hmotnost: 26.8 kg
Spindle type ISO 702-1
Spindle size Nr. 6
Serration Straight serration
Max. rotational speed [1/min] 5400.0
Max. clamping force [kN] 82.0
Max. actuating force [kN] 41.0
Stroke/jaw [mm] 7.4
Tooth pitch [mm] 4.712
Piston stroke (H) [mm] 21.0
Moment of inertia [kgm²] 0.19
Weight [kg] 26.8

Scope of delivery
Chuck, 1 set of base jaws with screws, jaw change wrench, chuck mounting screws and operating manual