ROTA 2B 160 Z140-SV90°
Aangedreven klauwplaten zonder doorgaand gat
IDnr. 813040
Standaard aangedreven klauwplaten zonder doorgaand gat
Productkenmerken
Productkenmerken
- Klauwplaat met 2 tandlatkaken
- Spindelhouder: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
- Kleminterface: 1/16" x 90° Nut 17H7
- Slag per klem: 12.5 mm
- Zuigerslag: 22 mm
- Max. opspankracht: 40 kN
- Max. bedieningskracht: 32 kN
- Max. draaisnelheid: 4000 1/min
- Gewicht: 6.7 kg
Technische gegevens
| Spiltype | ISO 702-4 |
|---|---|
| Spilformaat | Nr. 5 (Z140) |
| Vertanding | 1/16" x 90° |
| Max. draaisnelheid [1/min] | 4000.0 |
| Max. opspankracht [kN] | 40.0 |
| Max. bedieningskracht [kN] | 32.0 |
| Slag/klauw [mm] | 12.5 |
| Zuigerslag (H) [mm] | 22.0 |
| Traagheidskoppel [kgm²] | 0.02 |
| Gewicht [kg] | 6.7 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
2 SWKK 160, 1.1 kg
- red
-
2 SWKK 160, 1.4 kg
- yellow
-
2 SWKK 160, 3.1 kg
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%
Rozsah dodávky
Skľučovadlo, matice do T-drážok alebo upevňovacie skrutky pre vrchné čeľuste, upevňovacie skrutky skľučovadla a návod na prevádzku