OPUS-V 100
Válec s uzavřeným středem
ID 823322
Standardní verze upínacího válce
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Válec s uzavřeným středem
- Přívod pro dodávku médií: 12.5 mm
- Zdvih pístu: 32 mm
- Povrch pístu: 66 cm²
- Tažná síla při 40 bar: 26 kN
- Rychlost úniku oleje: 1.5 l/min
- Min. Betriebsdruck: 7 bar
- Max. provozní tlak: 70 bar
- Max. rychlost otáčení: 7000 1/min
- Vlastní hmotnost: 11 kg
Technické údaje
| Max. rychlost otáčení [1/min] | 7000.0 |
|---|---|
| Povrch pístu [cm²] | 66.0 |
| Zdvih pístu [mm] | 32.0 |
| Max. tlak [bar] | 70.0 |
| Tažná síla při 40 bar [kN] | 26.0 |
| Rychlost úniku oleje [l/min] | 1.5 |
| Moment setrvačnosti [kgm²] | 0.016 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 11.0 |