arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
WZS GZB-S Ø12 Ø4 BJ ISOG Illustrazione simile

WZS GZB-S Ø12 Ø4 BJ ISOG

Bussole di riduzione per mandrino di rettifica utensili

ID 207616

WZS GZB-S Ø12 Ø4 BJ ISOG, Bussole di riduzione per mandrino di rettifica utensili
  • Con attacco a baionetta modello design ISOG
  • Diametro di serraggio: 4 mm
  • Lunghezza: 50 mm
Technologie Vložená pouzdra pro upínač frézovacího nástroje
Řada Bajonet WZS GZB-S
Upínací průměr D1 4 mm
D2 [mm] 12.0
D3 [mm] 14.0
L2 [mm] 37.5
L3 [mm] 3.0
Vlastní hmotnost [kg] 0.1

Provedení
S bajonetovým zámkem konstrukční model ISOG

Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání