arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
WZS GZB-S Ø20 Ø8 BJ ISOG Illustration similar

WZS GZB-S Ø20 Ø8 BJ ISOG

Intermediate sleeves for tool grinding toolholders

ID 207630

WZS GZB-S Ø20 Ø8 BJ ISOG, Intermediate sleeves for tool grinding toolholders
  • With bayonet locking model design ISOG
  • Clamping diameter: 8 mm
  • Length: 55.5 mm
Technologie Vložená pouzdra pro upínač frézovacího nástroje
Řada Bajonet WZS GZB-S
Upínací průměr D1 8 mm
D2 [mm] 20.0
D3 [mm] 22.0
L2 [mm] 43.0
L3 [mm] 3.0
Vlastní hmotnost [kg] 0.1

Provedení
S bajonetovým zámkem konstrukční model ISOG

Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání