arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
TENDO WZS SK 50 Ø18x110 Similar a la imagen

TENDO WZS SK 50 Ø18x110

Portaherramientas hidráulico

ID 219220

TENDO WZS SK 50 Ø18x110, Portaherramientas para rectificado de herramientas
  • TENDO WZS
  • Portaherramientas hidráulico
  • Interfaz del portaherramientas: SK 50
  • Diámetro de sujeción D1: 18 mm
  • Longitud de proyección L1: 110 mm
  • Concentricidad: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
  • Par de apriete mín.: 70 Nm


Material suministrado: No incluye una llave de accionamiento
Técnica Portaherramientas hidráulico
Serie TENDO WZS
Interfaz del portaherramientas SK 50
Portaherramientas estándar DIN ISO 7388-1 AD
Diámetro de sujeción D1 18 mm
D2 [mm] 41.0
D3 [mm] 60.0
D6 [mm] 27.5
L2 [mm] 53.0
L4 [mm] 60.0
L5 [mm] 90.9
G M12x1
Par de apriete mín. [Nm] 70.0
Peso [kg] 3.8

Modelo
Para máquinas de afilado y rectificado de herramientas, con accionamiento manual

Concentricidad
< 0,003 mm a 2,5 x D

Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm

Calidad del zanco de la herramienta
h6

Boquillas intermedias
Los casquillos intermedios permiten sujetar vástagos con diámetros adicionales

Chips de datos
Taladro para portadora de datos de forma opcional

Suministro de refrigerante
Suministro de refrigerante conforme a ISO 7388 AD

Tornillo de ajuste de longitud
Sin tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud

Material suministrado
No incluye una llave de accionamiento

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta