arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
TENDO WZS SK 50 Ø32x110 Podobné zobrazení

TENDO WZS SK 50 Ø32x110

Hydraulický upínač nástrojů

ID 219228

TENDO WZS SK 50 Ø32x110, Upínač nástrojů pro broušení
  • TENDO WZS
  • Hydraulický upínač nástrojů
  • Rozhraní upínače nástrojů: SK 50
  • Upínací průměr D1: 32 mm
  • Projekční délka L1: 110 mm
  • Obvodová házivost: < 0,003 mm při 2,5 x D
  • Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
  • Min. točivý moment: 250 Nm


Rozsah dodávky: Nezahrnuje ovládací klíč
Técnica Portaherramientas hidráulico
Serie TENDO WZS
Interfaz del portaherramientas SK 50
Portaherramientas estándar DIN ISO 7388-1 AD
Diámetro de sujeción D1 32 mm
D2 [mm] 54.0
D3 [mm] 70.0
D6 [mm] 40.0
L2 [mm] 95.0
L4 [mm] 62.5
L5 [mm] 90.9
G M16x1
Par de apriete mín. [Nm] 250.0
Peso [kg] 4.0

Modelo
Para máquinas de afilado y rectificado de herramientas, con accionamiento manual

Concentricidad
< 0,003 mm a 2,5 x D

Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm

Calidad del zanco de la herramienta
h6

Boquillas intermedias
Los casquillos intermedios permiten sujetar vástagos con diámetros adicionales

Chips de datos
Taladro para portadora de datos de forma opcional

Suministro de refrigerante
Suministro de refrigerante conforme a ISO 7388 AD

Tornillo de ajuste de longitud
Sin tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud

Material suministrado
No incluye una llave de accionamiento

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta