SPC-T 40-14g6
Spannbolzen
ID 1398454
Spannbolzen Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Spannbolzen für Nuteneinbau
- Haltebolzen
- Haltekraft M10: 35 kN
- Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
- Gewicht: 0.3 kg
Technické údaje
| Haltekraft M10 [kN] | 35.0 |
|---|---|
| Wiederholgenauigkeit [mm] | < 0.005 |
| Variante | Haltebolzen |
| Gewicht [kg] | 0.3 |
Lieferumfang
Spannbolzen