SPC-T 40-16g6
Upínací čepy
Ident.-Nr. 1398456
Upínací čepy standardní
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Upínací čep pro montáž do drážky
- Upínací čep
- Přídržná síla M12: 50 kN
- Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
- Vlastní hmotnost: 0.3 kg
Technické údaje
| Haltekraft M12 [kN] | 50.0 |
|---|---|
| Wiederholgenauigkeit [mm] | < 0.005 |
| Variante | Haltebolzen |
| Gewicht [kg] | 0.3 |
Lieferumfang
Spannbolzen