SZAJ-ST 30-1
Mors à crocs durs pour le serrage de barre
ID 175510
SZAJ-ST 30-1, Mors à crocs durs pour le serrage de barre
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Denture: 1.5 mm x 60°
- Largeur de rainure: 18 mm
- Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
- Vous souhaitez connaître la plage de serrage exacte de votre mandrin de tour ? Cliquez sur « Outils » et utilisez notre outil de recherche rapide de mors de serrage.
Détails techniques
| Grupo de produtos | Castanhas duras para fixação de barras |
|---|---|
| Serração | 1.5 mm x 60° |
| Largura do slot N [mm] | 18.0 |
| Largura B [mm] | 50.0 |
| Altura H [mm] | 50.0 |
| Comprimento L [mm] | 108.7 |
| Profundidade de aperto T [mm] | 43.0 |
| Espaçamento do furo b [mm] | 30.0 |
| Parafusos | M14 |
| Material | Aço 16MnCr5, endurecido |
| m/conjunto [kg] | 3.21 |