HGKHA 252
Tvrdé hrubovací čelisti pro O.D. upínání (za vnější průměr) Upínání
ID 122213
HGKHA 252, Tvrdé hrubovací čelisti pro O.D. upínání (za vnější průměr) Upínání
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Ozubení: 1/16" x 90°
- Šířka drážky: 16 mm
- Jednotka: 1 sada = 3 kusy
- Chcete znát přesný rozsah upínání na soustružnickém sklíčidle nebo potřebujete jiný rozsah upínání? Klikněte na „Tools" (nástroje) a použijte náš rychlý vyhledávač upínacích čelistí.
Technické údaje
| Produktová skupina | Tvrdé hrubovací čelisti pro O.D. upínání (za vnější průměr) Upínání |
|---|---|
| Ozubení | 1/16" x 90° |
| Šířka drážky N [mm] | 16.0 |
| Šířka B [mm] | 45.0 |
| Výška H [mm] | 60.0 |
| Délka L [mm] | 80.0 |
| Upínací hloubka T [mm] | 22.0 |
| Závit zarážky obrobku G | M6 |
| Rozestup otvorů b [mm] | 29.0 |
| Šrouby | M16 |
| Materiál | Ocel 16MnCr5, kalená |
| m/sada [kg] | 2.7 |