arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
HGKHA 254 Ilustração semelhante

HGKHA 254

Castanhas duras para O.D. Fixação

ID 122223

HGKHA 254, Castanhas duras para O.D. Fixação

Características do produto:
  • Serração: 1/16" x 90°
  • Largura da ranhura: 16 mm
  • Unidade de entrega: 1 kit = 3 peças
Ferramentas:
  • Você quer saber a faixa exata de fixação de sua placa de torno ou precisa de uma faixa de fixação diferente? Clique em "Ferramentas" e use nosso localizador rápido de mordentes.
Grupo de produtos Castanhas duras para O.D. Fixação
Serração 1/16" x 90°
Largura do slot N [mm] 16.0
Largura B [mm] 45.0
Altura H [mm] 60.0
Comprimento L [mm] 80.0
Profundidade de aperto T [mm] 22.0
Parada da peça G M6
Espaçamento do furo b [mm] 29.0
Parafusos M16
Material Aço 16MnCr5, endurecido
m/conjunto [kg] 2.8