arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SZI 17-3 Podobné zobrazení

SZI 17-3

Tvrdé hrubovací čelisti pro I.D. upínání (za vnitřní průměr) Upínání

ID 123142

SZI 17-3, Tvrdé hrubovací čelisti pro I.D. upínání (za vnitřní průměr) Upínání

Vlastnosti produktu:
  • Ozubení: 1/16" x 90°
  • Šířka drážky: 14 mm
  • Jednotka: 1 sada = 3 kusy
Nástroje:
  • Chcete znát přesný rozsah upínání na soustružnickém sklíčidle nebo potřebujete jiný rozsah upínání? Klikněte na „Tools" (nástroje) a použijte náš rychlý vyhledávač upínacích čelistí.
Produktová skupina Tvrdé hrubovací čelisti pro I.D. upínání (za vnitřní průměr) Upínání
Ozubení 1/16" x 90°
Šířka drážky N [mm] 14.0
Šířka B [mm] 40.0
Výška H [mm] 47.0
Délka L [mm] 65.0
Upínací hloubka T [mm] 20.0
Závit zarážky obrobku G M6
Rozestup otvorů b [mm] 20.0
Šrouby M10
Materiál Ocel 16MnCr5, kalená
m/sada [kg] 1.6