arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
JBM-STA 140 Illustrazione simile

JBM-STA 140

Barre seghettate in alluminio

Ident.-Nr. 114522

JBM-STA 140, Barre seghettate in alluminio

Caratteristiche del prodotto:
  • Dentatura: 1.5 mm x 60°
  • Larghezza della scanalatura: 14 mm
  • Unità di fornitura: 1 pezzo
Utensili:
  • Scopri altre barre bloccate in diverse altezze e larghezze, disponibili in alluminio o acciaio. Fai clic su "Strumenti" e utilizza il nostro strumento di ricerca rapida dei morsetti.
Gruppo prodotti Barre seghettate in alluminio
Dentatura 1.5 mm x 60°
Larghezza della scanalatura N [mm] 14.0
Larghezza B [mm] 40.0
Altezza H [mm] 80.0
Lunghezza L [mm] 420.0
Materiale Alluminio
m/pezzo [kg] 3.7