arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SHF 160 유사 그림

SHF 160

하드 스텝 탑 죠

ID 155100

SHF 160, 하드 스텝 탑 죠

제품 특징:
  • 톱니: 텅앤그루브
  • 홈의 폭: 8 mm
  • 경로 너비: 18 mm
  • 전달 유닛: 1 세트 = 3 피스
도구:
  • 선반 척의 정확한 클램핑 범위를 알고 싶으신가요? 아니면 다른 클램핑 범위가 필요하신가요? "도구"를 클릭하여 척 죠 빨리 찾기를 사용하세요.
제품 그룹 하드 스텝 탑 죠
톱니 텅앤그루브
슬롯 너비 N [mm] 8.0
탭 너비 S [mm] 18.0
B 너비 [mm] 20.0
높이 H [mm] 36.5
높이 H1 [mm] 32.5
길이 L [mm] 63.0
클램핑 깊이 T [mm] 7.5
구멍 공간 a [mm] 16.8
구멍 공간 b [mm] 32.0
나사 M8
재료 강철 16MnCr5, 강화
m/set [kg] 0.6