arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SHF 250 Podobné zobrazení

SHF 250

Tvrdé stupňovité nástavbové čelisti

ID 155102

SHF 250, Tvrdé stupňovité nástavbové čelisti

Vlastnosti produktu:
  • Ozubení: Pero a drážka
  • Šířka drážky: 12 mm
  • Šířka dráhy: 20 mm
  • Jednotka: 1 sada = 3 kusy
Nástroje:
  • Chcete znát přesný rozsah upínání na soustružnickém sklíčidle nebo potřebujete jiný rozsah upínání? Klikněte na „Tools" (nástroje) a použijte náš rychlý vyhledávač upínacích čelistí.
Produktová skupina Tvrdé stupňovité nástavbové čelisti
Ozubení Pero a drážka
Šířka drážky N [mm] 12.0
Šířka karty S [mm] 20.0
Šířka B [mm] 30.0
Výška H [mm] 55.0
Výška H1 [mm] 50.0
Délka L [mm] 90.0
Upínací hloubka T [mm] 14.0
Rozestup otvorů a [mm] 21.1
Rozestup otvorů b [mm] 40.0
Šrouby M12
Materiál Ocel 16MnCr5, kalená
m/sada [kg] 1.9