NS 122
Jednoduchý kámen do T-drážky
ID 140107
NS 122, Jednoduchý kámen do T-drážky
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Šířka drážky: 21 mm
- Šířka stupňovité drážky: 17 mm
- Max. utahovací moment: 70 Nm
- Jednotka: 1 kus
- Pasuje tato T-drážka na moje sklíčidlo? Chcete-li najít správnou T-drážku pro své sklíčidlo, klikněte na „Nástroje" a použijte náš rychlý vyhledávač upínacích čelistí.
Technické údaje
| 제품 그룹 | 단일 T너트 |
|---|---|
| 슬롯 너비 N [mm] | 21.0 |
| 계단형 홈 너비 N1 [mm] | 17.0 |
| B 너비 [mm] | 28.5 |
| 높이 H [mm] | 25.5 |
| 높이 H1 [mm] | 11.0 |
| 길이 L [mm] | 18.8 |
| 실린더 나사 | M12 x 30 |
| 최대 허용 조임 토크 [Nm] | 70.0 |
T너트를 선택하는 경우 척의 연결 치수를 확인하십시오(톱니/그루브 너비).