NS 182
Jednoduchý kámen do T-drážky
ID 140119
NS 182, Jednoduchý kámen do T-drážky
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Šířka drážky: 25.5 mm
- Max. utahovací moment: 220 Nm
- Jednotka: 1 kus
- Pasuje tato T-drážka na moje sklíčidlo? Chcete-li najít správnou T-drážku pro své sklíčidlo, klikněte na „Nástroje" a použijte náš rychlý vyhledávač upínacích čelistí.
Technické údaje
| Productgroep | Enkele T-moer |
|---|---|
| Sleufbreedte N [mm] | 25.5 |
| Breedte B [mm] | 36.0 |
| Hoogte H [mm] | 67.0 |
| Hoogte H1 [mm] | 14.5 |
| Lengte L [mm] | 31.0 |
| Inbusschroef | M18 x 90 |
| Max. toegestaan aanhaalmoment [Nm] | 220.0 |
Controleer bij de keuze van de T-moeren de aansluitmaten van de klauwplaat (vertanding/sleufbreedte).