arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
PNK-S 630-5 Podobné zobrazení

PNK-S 630-5

Sestavy kyvných čelistí

ID 190588

PNK-S 630-5, Sestavy kyvných čelistí

Vlastnosti produktu:
  • Ozubení: Šikmé ozubení
  • Jednotka: 1 kus
  • Rozsah dodávky: PT-FR 630-2, ID-Nr. 191519PB 500-5, ID-Nr. 192119SP 500-1, ID-Nr. 194112SP 500-2, ID-Nr. 194113
Nástroje:
  • Chcete znát přesný rozsah upínání na soustružnickém sklíčidle nebo potřebujete jiný rozsah upínání? Klikněte na „Tools" (nástroje) a použijte náš rychlý vyhledávač upínacích čelistí.
Produktová skupina Sestavy kyvných čelistí
Ozubení Šikmé ozubení
Šířka B [mm] 310.0
Šířka B1 [mm] 45.0
Výška H [mm] 118.0
Délka L [mm] 226.0
Upínací hloubka T [mm] 50.0
Závit zarážky obrobku G M8
m/kus [kg] 10.7
Při použití výkyvných čelistí na silových sklíčidlech se mohou objevit mezery. Pro překlenutí těchto mezer dodáváme 2 různé upínací vložky, které jsou součástí dodávky.