PKL 160
Paletové adaptéry
ID 471930
Standardní paletová spojka
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Paletová spojka
- Vhodné pro: NSR 160
- Materiál: Hliník
- Vlastní hmotnost: 1.5 kg
Technické údaje
| Lunghezza [mm] | 159.0 |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 60.0 |
| Materiale | Alluminio |
| Peso [kg] | 1.5 |
La fornitura comprende
Attacco lato pallet, perno di serraggio, viti di fissaggio, tappi copri-vite, istruzioni per l'uso