PKL mikro 60
Paletové adaptéry
ID 1357112
Standardní paletová spojka
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Paletová spojka
- Vhodné pro: NSR mikro 60
- Materiál: Hliník
- Vlastní hmotnost: 0.07 kg
Technické údaje
| Lunghezza [mm] | 59.0 |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 29.0 |
| Materiale | Alluminio |
| Peso [kg] | 0.07 |
La fornitura comprende
Attacco lato pallet, perno di serraggio, viti di fissaggio, tappi copri-vite, istruzioni per l'uso