SRC 120
Upínací kroužky
ID 471652
Standardní upínací kroužek
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Upínací kroužek
- Upínací kroužek
- Nerezová ocel
- Přídržná síla: 50 kN
- Vlastní hmotnost: 0.8 kg
Technické údaje
| Přídržná síla [kN] | 50.0 |
|---|---|
| Materiál | Nerezová ocel |
| Varianta | Upínací kroužek |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.8 |
Rozsah dodávky
Upínací kroužek