arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
NSE-T3 138-V1-K

NSE-T3 138-V1-K

Klemmodules

ID 1313729

Klemmodule standaard

Productkenmerken
  • Veergespannen systeem - pneumatisch geopend
  • Turbofunctie
  • Conische afdichting
  • 1-voudige anti-rotatiebeveiliging
Technische gegevens
  • Afmetingen: Ø138 x Ø110 x 59 mm
  • Neerhaalkracht: 7 kN
  • Neerhaalkracht met turbo: 24 kN
  • Rondloopnauwkeurigheid: < 0.005 mm
  • Ontgrendelingsdruk: 6 bar
  • Gewicht: 3.6 kg
Diameter [mm] 138.0
Neerhaalkracht [kN] 7.0
Neerhaalkracht met turbo [kN] 24.0
Ontgrendelingsdruk [bar] 6.0
Rondloopnauwkeurigheid [mm] < 0.005
Gewicht [kg] 3.6

Levering
Klemmodule, montageschroeven, cilindervormige pinnen, O-ringen, afdekkappen, bedieningshandleiding; zonder klempinnen, zonder indexeerstiften