NSE-T3 138-V4
Upínacie moduly
ID 1327419
Štandardná upínací modul
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Pružinou ovládaný systém - pneumaticky sa otvárajúci
- Funkcia turbo
- 4-násobná poistka proti pootočeniu 90°
- Rozmery: Ø138 x Ø110 x 59 mm
- Vťahová sila: 7 kN
- Vťahová sila s turbom: 24 kN
- Presnosť opakovania: < 0.005 mm
- Odisťovací tlak: 6 bar
- Hmotnosť: 3.4 kg
Technické údaje
| Priemer [mm] | 138.0 |
|---|---|
| Vťahová sila [kN] | 7.0 |
| Vťahová sila s turbom [kN] | 24.0 |
| Odisťovací tlak [bar] | 6.0 |
| Presnosť opakovania [mm] | < 0.005 |
| Hmotnosť [kg] | 3.4 |
Rozsah dodávky
Upínací modul, upevňovacie skrutky, valcovitý kolík, O-krúžky, krycie uzávery, návod na prevádzku; bez upínacích čapov