arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
NSE3 99-V1

NSE3 99-V1

Módulos de fixação

N.º de identificação 1440336

Módulo de fixação padrão

Características do produto:
  • Sistema de mola - Abertura pneumática
  • Função turbo
  • Proteção anti-rotação bidirecional 90°
Dados técnicos:
  • Dimensões: Ø99 x 56 mm
  • Força de tração: 5 kN
  • Força de tração com turbo: 18 kN
  • Precisão de repetição: < 0.005 mm
  • Pressão de desbloqueio: 6 bar
  • Peso: 2.4 kg
Diâmetro [mm] 99.0
Força de tração [kN] 5.0
Força de tração com turbo [kN] 18.0
Pressão de desbloqueio [bar] 6.0
Precisão de repetição [mm] < 0.005
Peso [kg] 2.4

Escopo de fornecimento
Módulo de fixação, parafusos de montagem, parafusos de montagem, O-rings, tampas, manual de operação; sem pinos de fixação, sem pinos de indexação