arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SPC-OB 40

SPC-OB 40

Upínací čepy

Ident.-Nr. 1316936

Auf Lager
Upínací čepy standardní

Vlastnosti produktu:
  • Upínací čepy bez středicího kroužku
  • Upínací čep
  • Konstrukce bez středícího pouzdra Ø 25 h6
  • Nerezová ocel
Technické údaje:
  • Přídržná síla M8: 25 kN
  • Přídržná síla M10: 35 kN
  • Vlastní hmotnost: 0.2 kg
Força de retenção M8 [kN] 25.0
Força de retenção M10 [kN] 35.0
Material Aço inoxidável
Variante Pino de fixação
Peso [kg] 0.2

Escopo de fornecimento
Pinos de fixação