arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SPM plus 138-L Podobné zobrazení

SPM plus 138-L

Upínací membrána

ID 471159

Upínací membrána standardní

Vlastnosti produktu:
  • Horní strana povrchové úpravy na straně zákazníka
  • Spodní jednocestný indexovací čep IXB V1
Technické údaje:
  • Rozměry: Ø149 x 55 mm
  • Uchopovací průměr: 36 - 125 mm
  • Opakovatelná přesnost: < 0.01 mm
  • Upínací hloubka: 3 - 20 mm
  • Upínací zdvih: 0.5 mm
  • Max. upínací síla: 50 kN
  • Materiál: Hliník
  • Vlastní hmotnost: 1.5 kg
Durchmesser [mm] 149.0
Max. Spannkraft [kN] 50.0
Min. Werkstückdurchmesser [mm] 36.0
Max. Werkstückdurchmesser [mm] 125.0
Wiederholgenauigkeit [mm] < 0.01
Spannhub [mm] 0.5
Werkstoff Aluminium
Gewicht [kg] 1.5

Lieferumfang
Spannmembran, Abstimmring, Indexierbolzen, Betriebsanleitung; ohne Spannbolzen