arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SAT-W-BRS 500-800

SAT-W-BRS 500-800

4stranné upínací věže

ID 431145

Upínací bloky s upínacími svěráky

Vlastnosti produktu:
  • Čtyřstranná upínací věž s přesně vyfrézovanými upínacími povrchy a vrtací šablonou pro upínací zařízení SCHUNK
  • Nová verze vrtací šablony s tvrzenými osazenými pouzdry a závitovými vložkami Ø12F7/M12
Technické údaje:
  • Základová deska: 500 x 500 mm
  • Rozměry věže: 320 x 320 x 800 mm
  • Materiál: Odlévané železo EN-GJL-250
  • Vlastní hmotnost: 279 kg
Velikost palety 500 x 500 mm
Vlastní hmotnost [kg] 279.0

Rozsah dodávky
Upínací věž, krytka, přepravní šrouby; bez krytu mřížky vyvrtaných otvorů