SAT-DW-BRS 400-710
Tours de bridage à deux faces
ID 431105
Tours de serrage sans étaux de serrage
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Équerre double avec surfaces de serrage fraisées avec précision et trame d'alésage pour moyens de serrage SCHUNK
- Trame d'alésage nouvelle version avec douilles d'ajustage trempées et douilles filetées Ø12F7/M12
- Plaque de base: 400 x 400 mm
- Dimensions tour: 380 x 160 x 710 mm
- Matière: Fonte EN-GJL-250
- Poids: 192 kg
Technical details
| Taille de palette | 400 x 400 mm |
|---|---|
| Poids [kg] | 192.0 |
Etendue de la livraison
Cube de serrage, protection, vis de transport ; sans alésage de grille de protection