arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
VAT3-HY-AE 630-850 Podobné zobrazení

VAT3-HY-AE 630-850

하이브리드 툼스톤

ID 1599462

클램핑 바이스 미포함 툼스톤

제품 특징:
  • 수직 센터용 VERO-S 퀵 체인지 팔레트 시스템 포함 하이브리드 툼스톤
  • (4)면당 게이지 200mm에 3x NSE-T3 138-V1
  • 빠른 커플링을 사용하여 시리즈별로 모듈 작동
  • 빠른 커플링을 통해 중앙 터보 기능
클램핑 타워 기술 데이터:
  • 베이스 플레이트: 630 x 630 mm
  • 타워 치수: 372 x 372 x 850 mm
  • 재료: 광물 주조
  • 중량: 385 kg
클램핑 장치 기술 데이터:
  • 클램핑 장치: NSE-T3 138-V1
  • 치수: Ø138 x Ø110 x 60 mm
  • 풀다운 포스: 7 kN
  • 터보 포함 풀다운 포스: 24 kN
  • 반복 정밀도: < 0.005 mm
  • 구동 압력: 6 bar
팔레트 사이즈 630 x 630 mm
중량 [kg] 385.0

제공 범위
하이브리드 클램핑 툼스톤, 운송용 나사, VERO-S용 작동 설명서, 클램핑 핀 없음, 인덱싱 핀 없음