GPN M6-T12
Acessórios para morsas mecânicas e troca rápida de morsas mecânicas padrão
ID 490590
Acessórios para morsas mecânicas e troca rápida de morsas mecânicas padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Porcas em T de precisão
- Para posicionamento preciso e montagem de morsas de fixação manual na mesa da máquina.
- Adequado para: KSG, KSX, KSX-C, KSC-F, KSC-D
- Adequado para slot T: 12 mm
- Fio: M6
- Peso: 0.05 kg
Technické údaje
| Fio | M6 |
|---|---|
| Adequado para slot T [mm] | 12.0 |
| Peso [kg] | 0.05 |
Escopo de fornecimento
Porcas de precisão com ranhura em T, incluindo parafusos