HABE KEH plus 01
Příslušenství pro standardní magnetickou upínací techniku
ID 420180
Příslušenství pro standardní magnetickou upínací techniku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Standardní ruční dálkové ovládání
- Pro ovládání magnetického sklíčidla
- S vysoce kvalitním a robustním pouzdrem
- S magnetickou fólií pro připevnění ke stroji
- Bez možnosti výběru jednotlivých magnetických sklíčidel
- Bez regulace přídržné síly
- Vhodné pro: KEH plus
- Rozměry: 140 x 74 x 48 mm
- Počet kanálů: 1
- Délka kabelu: 5 m
- Vlastní hmotnost: 1.28 kg
Technické údaje
| Počet kanálů | 1.0 |
|---|---|
| Délka kabelu [m] | 5.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 1.28 |
Rozsah dodávky
Ruční dálkové ovládání, návod k obsluze