ER 11 Mini SCAPTO C6x160
ER Spannzangenfutter Mini
ID 23005119
ER 11 Mini SCAPTO C6x160, Werkzeughalter
- ER Spannzangenfutter Mini
- Baureihe: ER Spannzangenfutter Mini
- Werkzeughalterschnittstelle: SCHUNK CAPTO C6
- Auskraglänge: 160 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,008 mm bei 2,5 x D
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Technical details
| 기술 | ER 콜릿 척 소형 |
|---|---|
| 시리즈 | ER 콜릿 척 소형 |
| 툴홀더 인터페이스 | SCHUNK CAPTO C6 |
| 툴홀더 표준 | ISO 26623-1 |
| ER 클램핑 크기 | ER 11 |
| 최소 클램핑 지름 D1 [mm] | 1.0 |
| 최소 클램핑 지름 D1 [mm] | 7.0 |
| D2 [mm] | 16.0 |
| D3 [mm] | 16.0 |
| 투영 길이 L1 [mm]/[인치] | 160 mm / 6.3" |
| 투영 길이 L1 [mm] | 160.0 |
| L4 [mm] | 12.0 |
| L5 [mm] | 135.5 |
| G | M8x1 |
| 중량 [kg] | 1.0 |
| 냉각수 방수 | 예 |
이러한 제품 변형은 밀링 및 터닝 센터 모두에 적합합니다.
흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.008mm 이하
밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
데이터 캐리어
DIN 69873에 따른 데이터 캐리어용 보어 구멍
툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해
길이 조정 나사
축 길이 조정을 위한 조정 나사용 나사산이 있지만 조정 나사는 없음
제공 범위
클램핑 너트 포함
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능