AMC CON HSK-A 63 M10x25 L1=51
Kuželové adaptéry závitové stopky
ID 23005021
AMC CON HSK-A 63 M10x25 L1=51, Upínače nástrojů
- Kuželové adaptéry závitové stopky
- Řada: Kuželové adaptéry závitové stopky
- Rozhraní upínače nástrojů: HSK-A 63
- Závit v upínacím průměru: M10
- Projekční délka: 51 mm
- Obvodová házivost: ≤ 0,005 mm měřeno od kuželu k D1
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Technické údaje
| Technologie | Adaptateurs de tige filetée, coniques |
|---|---|
| Gammes | Adaptateurs de tige filetée, coniques |
| Interface de porte-outils | HSK-A 63 |
| Porte-outil standard | DIN ISO 12164-1 |
| Filetage pour boulon de serrage G | M10 |
| D2 [mm] | 18.0 |
| D3 [mm] | 23.0 |
| Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 51 mm / 2.0" |
| L4 [mm] | 12.0 |
| L5 [mm] | 25.0 |
| Poids [kg] | 0.71 |
| Étanche au liquide d'arrosage | Oui |
Version
Pour le serrage de fraises vissées
Concentricité
≤ 0,005 mm mesuré du cône à D1
Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande