AMC CON HSK-A 63 M10x75 L1=101
圆锥形螺纹柄适配器
ID 23005023
AMC CON HSK-A 63 M10x75 L1=101, 刀柄
- 圆锥形螺纹柄适配器
- 系列: 圆锥形螺纹柄适配器
- 刀具夹持接口: HSK-A 63
- 夹持直径的螺纹: M10
- 突出长度: 101 mm
- 回转精度: 从锥体到 D1 测量 ≤ 0.005 mm
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
技术细节
| Technologie | Adaptateurs de tige filetée, coniques |
|---|---|
| Gammes | Adaptateurs de tige filetée, coniques |
| Interface de porte-outils | HSK-A 63 |
| Porte-outil standard | DIN ISO 12164-1 |
| Filetage pour boulon de serrage G | M10 |
| D2 [mm] | 18.0 |
| D3 [mm] | 30.0 |
| Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 101 mm / 4.0" |
| L4 [mm] | 12.0 |
| L5 [mm] | 75.0 |
| Poids [kg] | 0.89 |
| Étanche au liquide d'arrosage | Oui |
Version
Pour le serrage de fraises vissées
Concentricité
≤ 0,005 mm mesuré du cône à D1
Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande