arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.

Portautensili quickfinder

Všechny filtry
2 605 výsledků
CELSIO

CELSIO

CELSIO è un sistema termoretraibile adatto a diversi dispositivi di termoretrazione. Utilizza il calore di induzione derivante dalle correnti parassite per riscaldare il portautensile termoretraibile, che blocca saldamente il gambo dell'utensile. L'unità costituita da portautensile e utensile forma una connessione quasi omogenea. La variante Cool Flow del portautensili CELSIO dispone di canali di raffreddamento integrati che possono essere chiusi con viti M3 per dirigere il liquido refrigerante direttamente sul tagliente dell'utensile. La versione Dual Contact offre una superficie di lavoro simultaneamente a cono e piana per macchine con la corrispondente interfaccia, chiudendo lo spazio tra la flangia dell'utensile e la faccia del mandrino.
Zobrazit výrobní řadu
Attacchi Whistle Notch

Attacchi Whistle Notch

Con gli attacchi Whistle Notch si possono serrare in modo sicuro gli utensili con superficie di serraggio laterale sul gambo cilindrico. Una volta stretta la vite di serraggio, l'utensile non può ruotare o sfilarsi. Il montaggio è adatto per utensili con gambi cilindrici conformi alla norma ISO 1835E e della norma ISO 6535E. La vite di serraggio e la vite di regolazione longitudinale sono comprese nella fornitura.
Zobrazit výrobní řadu
Mandrini portafrese combinati

Mandrini portafrese combinati

L'adattatore combinato a guscio frontale è un portautensili fisso meccanico per il serraggio rapido delle frese con cava longitudinale o trasversale. La vite di serraggio e i tasselli di trascinamento sono compresi nella fornitura.
Zobrazit výrobní řadu
Mandrini corti da trapano CNC

Mandrini corti da trapano CNC

I mandrini corti per punte da trapano CNC sono adatti al serraggio di utensili con gambo cilindrico nei centri di lavorazione o per le macchine CNC. Nella macchina è possibile avere cambi fluidi e rapidi di utensili con un diametro del gambo di 1-16 mm, anche con adduzione interna del refrigerante. La chiave di serraggio è compresa nella fornitura.
Zobrazit výrobní řadu
SINO-R

SINO-R

SCHUNK ha realizzato con SINO-R un portautensile ad espansione basato sulla tecnologia a espansione. Le tre caratteristiche rendono il range SINO-R imbattibile in termini di qualità e produttività per quanto riguarda la fresatura: l'elevata rigidità radiale che impedisce la deviazione dell'utensile. La trasmissione di coppia più elevata per il pieno utulizzo delle prestazioni dell'utensile. E l'assorbimento ottimale delle vibrazioni che consente di realizzare le superfici filettate senza segni da vibrazione.
Zobrazit výrobní řadu
Porta pinze ER

Porta pinze ER

Il porta pinze ER è adatto per utensili di serraggio con gambi cilindrici in porta pinze, conformemente alla norma DIN ISO 15488-B. Dato l'ampio e flessibile campo di serraggio delle pinze portautensili, è possibile serrare gambi con tolleranze diverse.
La ghiera di serraggio è compresa nella fornitura.
La variante di mandrini con pinza di serraggio Dual Contact ER con contatto simultaneo tra cono e superficie di appoggio piana chiude lo spazio tra la flangia dell'utensile e la superficie frontale del mandrino nelle macchine con un'interfaccia della superficie di appoggio piana.
Zobrazit výrobní řadu
Porta frese

Porta frese

I portafrese a manicotto sono adatti per il serraggio di frese finali e frese frontali, con cava trasversale ai sensi della norma DIN 1880, per un diametro di serraggio 40 mm ai sensi della norma DIN 2079 (per fori filettati). Data la maggiore superficie di appoggio, è possibile un serraggio rapido delle frese con scanalatura trasversale. La vite di serraggio e i tasselli di trascinamento sono compresi nella fornitura.
I portafrese a manicotto con alimentazione frontale di refrigerante sono adatti per il bloccaggio di frese frontali e frese con refrigerazione interna. I portafrese a manicotto con contatto simultaneo tra cono e superficie di appoggio piana chiudono lo spazio risultante tra la flangia dell'untensile e la superficie frontale del mandrino nelle macchine con un'interfaccia della superficie di appoggio piana.
Zobrazit výrobní řadu
Supporti cono morse con filettatura di bloccaggio

Supporti cono morse con filettatura di bloccaggio

Per il montaggio di utensili cono morse con filettatura di bloccaggio, conformemente alla norma ISO 228A.
Zobrazit výrobní řadu
WELDON

WELDON

Il portafresa WELDON consente il serraggio sicuro di utensili con gambo cilindrico e superficie di bloccaggio laterale e impedisce la torsione e l'estrazione grazie ad una vite di bloccaggio ed è compatibile con DIN 1835B e DIN 6535HB. La dotazione comprende anche la vite di bloccaggio. La versione Cool Flow offre la refrigerazione periferica tramite canali di raffreddamento, che possono essere chiusi con viti M3, e guida il liquido refrigerante direttamente al tagliente dell'utensile. Il design Dual Contact con superficie di lavoro simultaneamente a cono e piana garantisce che lo spazio tra la flangia dell'utensile e la faccia del mandrino sia compensato dalle corrispondenti interfacce macchina.
Zobrazit výrobní řadu
Adattatori gambo filettato conici

Adattatori gambo filettato conici

Portautensili per il serraggio di frese con attacco filettato.
Zobrazit výrobní řadu
TENDO Silver

TENDO Silver

TENDO Silver offre un'introduzione conveniente nel mondo della tecnologia di espansione idraulica, proponendo il miglior rapporto prezzo/prestazioni nel serraggio diretto. Nove interfacce rendono TENDO Silver un dispositivo di serraggio preciso e affidabile nel processo con ingombro standardizzato conforme alla norma DIN 69882-7.
Zobrazit výrobní řadu
Portapinze ER Mini

Portapinze ER Mini

Il mandrino con pinza di serraggio ER Mini è adatto per utensili di serraggio con gambi cilindrici in portapinze, conformemente alla norma DIN ISO 15488-B. Dato l'ampio campo di serraggio delle pinze portautensili, è possibile serrare gambi con tolleranze diverse. Il mandrino con pinza di serraggio ER Mini ha anche un ingombro ottimizzato e offre un'eccellente accessibilità del pezzo da lavorare.
La ghiera di serraggio è compresa nella fornitura.
Zobrazit výrobní řadu
Supporti cono morse

Supporti cono morse

Per il montaggio di codoli cono morse, conformemente alla norma ISO 228B.
Zobrazit výrobní řadu
WELDON Slim

WELDON Slim

Con i portautensili WELDON Slim si possono serrare in modo sicuro gli utensili con piano di trascinamento laterale su gambo cilindrico. Mediante la vite di bloccaggio del portautensile si impedisce la torsione o la fuoriuscita dell'utensile. L'attacco è adatto per utensili con gambi cilindrici ai sensi della norma ISO 1835B e della norma ISO 6535HB. La vite di bloccaggio con testa sferica e la vite di regolazione assiale sono comprese nella fornitura.
La variante WELDON Slim Cool Flow consente la refrigerazione periferica mediante canali di refrigerazione nella parete, che possono essere opzionalmente chiusi/a tenuta stagna con due viti M3. Il refrigerante viene addotto direttamente al tagliente dell'utensile.
Zobrazit výrobní řadu
Adattatori gambo filettato cilindrici

Adattatori gambo filettato cilindrici

Portautensili per il serraggio di frese con attacco filettato.
Zobrazit výrobní řadu
TENDO E compact

TENDO E compact

Il mandrino idraulico TENDO E compact convince in applicazioni di fresatura, foratura, alesatura, filettatura e HPC. Tutto con un incremento di durata degli utensili del 300%.
La variante Dual Contact con contatto simultaneo tra cono e superficie di appoggio piana chiude lo spazio tra la flangia del portautensile e la parte anteriore del mandrino macchina con l'interfaccia della superficie di appoggio piana.
Zobrazit výrobní řadu
TRIBOS-S

TRIBOS-S

Più essenziale di così non si può! Precisione per condizioni di lavorazione in spazi strettissimi. Quando si hanno grandi difficoltà a raggiungere alcuni punti dei pezzi oppure i sistemi di serraggio comuni raggiungono i loro limiti, la soluzione migliore è rappresentata dai portautensili a serraggio poligonale TRIBOS-S con la loro struttura estremamente sottile.

La massima precisione di concentricità costante e di ripetibilità ≤ 0,003 mm garantisce un'azione ancora più uniforme del tagliente migliorando così di oltre quattro volte la durata utile degli utensili.
Zobrazit výrobní řadu
Portapinze di precisione ER

Portapinze di precisione ER

Il portapinze di precisione ER è adatto per utensili di serraggio con gambi cilindrici in pinze, conformemente alla norma DIN ISO 15488. Dato l'ampio campo di serraggio delle pinze portautensili, è possibile serrare gambi con tolleranze diverse. Utilizzando una pinza di precisione, si possono raggiungere precisioni di 3 micron. La ghiera di serraggio è compresa nella fornitura.
Zobrazit výrobní řadu
TENDO Slim 4ax

TENDO Slim 4ax

SCHUNK TENDO Slim 4ax è il portautensile per lavorazioni assiali e lavorazioni radiali fini. È l'unico della sua categoria che soddisfa qualsiasi requisito: geometria conforme a ISO 69882-8, facile movimentazione, tempi minimi di preparazione macchina, lunga durata, elevata flessibilità e Plug & Work, e può essere utilizzato con una lubrificazione minima.
La variante TENDO Slim 4ax Cool Flow consente la refrigerazione periferica tramite appositi canali all'interno del portautensile. Il refrigerante viene addotto direttamente al tagliente dell'utensile.
Zobrazit výrobní řadu
TRIBOS-RM

TRIBOS-RM

TRIBOS-RM è idoneo per potenti lavorazioni HSC nel settore della microtruciolatura fino a 85.000 giri/min e oltre. L'elevatissima precisione di run-out ≤ 0,003 mm e la solidità dovuta alla struttura ad ancoraggio costituiscono la base degli attacchi del portautensili compatto e garantiscono precisione e affidabilità di processo nella lavorazione del metallo ad asportazione di trucioli. Le diverse dimensioni si adattano alla perfezione ai piccoli centri di lavorazione altamente dinamici.
Zobrazit výrobní řadu
TENDO Platinum

TENDO Platinum

TENDO "l'originale" è il mandrino idraulico di SCHUNK. L'ampia gamma di 29 interfacce fa di TENDO un portautensili "tuttofare" di precisione, compatibile con tutti i mandrini per macchine utensili standard. Con ingombro standardizzato conforme alla norma DIN 69882-7.
Zobrazit výrobní řadu
TRIBOS-Mini

TRIBOS-Mini

Il TRIBOS-Mini è diventato un punto di riferimento nel settore della microtruciolatura. Questo sistema di serraggio poligonale viene utilizzato nella delicata lavorazione di pezzi filigranati per custodie, stampi, elettrodi e incisioni nella tecnica medicale e nell'elettrotecnica, nell'industria orafa e nell'orologeria e nella costruzione di stampi di precisione. Con TRIBOS-Mini è possibile serrare gambi piccolissimi, a partire da Ø 0,3 mm, così da rendere superflua la produzione onerosa in termini di tempo e di costi di utensili speciali.
Zobrazit výrobní řadu
TENDO Zero

TENDO Zero

Il mandrino idraulico TENDO zero è l'esperto per tolleranze basse nella svasatura, nella foratura e nell'alesatura di finitura in tutti i punti in cui una concentricità perfetta è essenziale. Persino gli errori minimi di concentricità dell'utensile, del portautensili e del mandrino macchina sono correggibili singolarmente.
Zobrazit výrobní řadu
TENDO ES

TENDO ES

Il TENDO ES con profilo di ingombro zero si usa quando, nella zona di lavorazione, ogni millimetro conta. Il mandrino idraulico cortissimo di SCHUNK è ideale per la lavorazione di pezzi grandi anche in spazi ristretti della zona di lavorazione e per la realizzazione di fori profondi.
Zobrazit výrobní řadu
TENDO LSS

TENDO LSS

TENDO LSS supera anche le barriere poste dalle operazioni più ardue, per la lavorazione negli spigoli più stretti e nei punti più difficilmente accessibili dei pezzi. Grazie all'elevata stabilità e alla rigidità radiale offerte, il portautensile extra-sottile è l'ideale per le operazioni di foratura, svasatura, sbavatura e fresatura di finitura.
Zobrazit výrobní řadu
TENDO RLA

TENDO RLA

Con la regolazione del set sensibile di ingranaggi, il campione nell'abbattimento dei tempi di preparazione macchina assicura la precisione micrometrica nel posizionamento in lunghezza dell'utensile. La vite di regolazione della lunghezza, provvista di un arresto anteriore e posteriore,
Zobrazit výrobní řadu
TENDO Turn

TENDO Turn

Oltre che per le caratteristiche eccellenti quali il campo di serraggio flessibile grazie alle bussole di riduzione, la concentricità e la precisione di ripetibilità di < 0,003 mm (inserto di serraggio doppio DSE) e la semplicità nella manipolazione, TENDO Turn convince soprattutto per l'assorbimento delle vibrazioni che è unico nel suo genere. Ciò consente la realizzazione di superfici dei pezzi di eccellente qualità.
Zobrazit výrobní řadu
iTENDO²

iTENDO²

iTENDO² è un portautensili intelligente, disponibile in tre varianti, che utilizza un sensore di accelerazione vicino al pezzo per fornire valori di stabilità precisi per l'ottimizzazione del processo. La versione base di iTENDO² pad in modalità wireless invia i dati a un PC tablet. iTENDO² easy connect consente l'integrazione nella macchina con trasmissione dei dati a un sistema di monitoraggio del processo tramite un'interfaccia analogica. La versione iTENDO² easy monitor offre un'estensione software per un facile monitoraggio del processo con l'integrazione della macchina.
Zobrazit výrobní řadu