WHI HSK-A 63 Ø8x80
Attacchi Whistle Notch
ID 23000334
WHI HSK-A 63 Ø8x80, Portautensili
- Attacchi Whistle Notch
- Serie: Attacchi Whistle Notch
- Attacco portautensile: HSK-A 63
- Diametro di serraggio: 8 mm
- Lunghezza di proiezione: 80 mm
- Concentricità: ≤ 0,003 mm misurato dal cono a D1
- Grado di bilanciatura: G6,3 a 8.000 giri/min o Umax < 1 gmm
Technical details
| Technologie | Whistle Notch mountings |
|---|---|
| Reeksen | Whistle Notch mountings |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | HSK-A 63 |
| Standaard voor gereedschapshouder | DIN ISO 12164-1 |
| Klemdiameter D1 | 8 mm |
| D2 [mm] | 28.0 |
| D6 [mm] | 19.5 |
| Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 80 mm / 3.1" |
| L2 [mm] | 36.5 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 54.0 |
| G | M6 |
| G1 | M8 |
| Gewicht [kg] | 0.93 |
| Koelvloeistofbestendig | yes |
| Standaardlengte | yes |
Variant
Voor het klemmen van gereedschappen met cilindrische schachten volgens DIN 1835E/6359HE
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm gemeten van de kegel tot D1
Balanceergraad
G6.3 bij 8.000 tpm of Umax < 1 gmm
Draad G1
G1 = schroefdraad voor klemschroef
Gegevensdragers
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873
Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders
Levering
Inclusief klemschroef en stelschroef voor de lengte
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar