arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
BSWS-ABRM-PGZN-plus 125

BSWS-ABRM-PGZN-plus 125

Backenschnellwechselsystem

ID 1420854

Dita grezze con sistema di cambio rapido delle griffe BSWS-M-PGZN-plus, Dimensioni: 125

  • Anzahl Stück pro Ident.-Nr.: 1
Peso [kg] 0.86
Numero per codice articolo 1.0
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 130.0
Coppia di carico max consentita My [Nm] 225.0
Forza Fx massima consentita [N] 2815.0
L'uniformità dell'altezza del BSWS-BM è ±0,05 mm e la precisione di sostituzione di una ganascia riportata in combinazione con il BSWS-A è ±0,02 mm.

Informazioni generali sulla serie

Limiti di carico
Non superare mai il carico di coppia massimo ammissibile risultante da lunghezza griffe, forza, nonché carichi dovuti ad accelerazioni/coppie. Lo stesso vale per la massima forza ammissibile Fx. Occorre comunque prestare attenzione alla lunghezza massima ammissibile delle griffe e ai valori di carico consentiti per la pinza utilizzata.

Materiale perno adattatore
Acciaio

Azionamento
Senza utensili, a mano

Garanzia
24 mesi

La fornitura comprende
Base e adattatore separatamente in quantità diverse, informazioni di sicurezza (istruzioni specifiche del prodotto disponibili online)