BSWS-ABRM-PGZN-plus 160
ID 1420855
- Anzahl Stück pro Ident.-Nr.: 1
Technické údaje
| Vlastní hmotnost [kg] | 1.67 |
|---|---|
| Počet podle ident. čísla | 1.0 |
| Min. okolní teplota [°C] | 5.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 130.0 |
| Max. přípustný moment zatížení My [Nm] | 310.0 |
| Max. příp. síla Fx [N] | 5360.0 |
Max. zatížení
Diagram zatížení
Max. zatížení
Max. přípustný moment zatížení (M=Fx*l) vyplývající z délky prstu (l), síly (Fx) a zátěží vyskytujících se při použití, vyplývajících ze zrychlení/momentů, nesmí být překročen. Totéž platí pro max. přípustnou sílu Fx. Bez ohledu na to je nutné dodržet maximální přípustnou délku prstů a hodnoty přípustného zatížení použitého chapadla.
Diagram zatížení
- Osa X:
- Délka prstu
- Osa Y:
- Síla na čelist
- Gruene Flaeche
- Přípustný rozsah
- Rote Flaeche
- Nepřípustný rozsah
Obecné pokyny k řadě
Limity zatížení
Max. přípustný moment zatížení vyplývající z délky prstu, síly a vyskytujících se zátěží vyplývajících ze zrychlení/momentů nesmí být překročen. Totéž platí pro max. přípustnou sílu Fx. Bez ohledu na to je nutné dodržet maximální přípustnou délku prstů a hodnoty přípustného zatížení použitého chapadla.
Materiál čepu adaptéru
Ocel
Spouštění
Manuálně, bez nářadí
Záruka
24 měsíců
Rozsah dodávky
Základna a adaptér zvlášť v různých množstvích, bezpečnostní informace (návod pro konkrétní výrobek je k dispozici online)