BSWS-ABR-PGZN-plus 125
ID 300075
- Materiál polotovarů prstů: Hliník
- Anzahl Stück pro Ident.-Nr.: 1
Technické údaje
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.78 |
|---|---|
| Počet podle ident. čísla | 1.0 |
| Materiál polotovarů prstů | Hliník |
| Min. okolní teplota [°C] | 5.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 130.0 |
| Max. přípustný moment zatížení My [Nm] | 225.0 |
| Max. příp. síla Fx [N] | 2815.0 |
Max. zatížení
Diagram zatížení
Max. zatížení
Max. přípustný moment zatížení (M=Fx*l) vyplývající z délky prstu (l), síly (Fx) a zátěží vyskytujících se při použití, vyplývajících ze zrychlení/momentů, nesmí být překročen. Totéž platí pro max. přípustnou sílu Fx. Bez ohledu na to je nutné dodržet maximální přípustnou délku prstů a hodnoty přípustného zatížení použitého chapadla.
Diagram zatížení
- Osa X:
- Délka prstu
- Osa Y:
- Síla na čelist
- Gruene Flaeche
- Přípustný rozsah
- Rote Flaeche
- Nepřípustný rozsah
General notes about the series
Load limits
The max. permissible moment of load resulting from the finger length, the force, as well as the loads occurring from acceleration/torques must not be exceeded. The same applies to the max. permissible force Fx. Independently of this, attention needs to be paid to the max. permissible finger length and the permissible load values for the gripper used.
Locking
The locking surfaces must be kept free of greases and oils.
Adapter pin material
Steel
Actuation
Manually with hexagon socket wrench
Warranty
24 months
Scope of delivery
Base and adapter separately in different quantities, safety information (product-specific instructions available online)