HUE PGN-plus 160
Ochranný kryt
ID 371484
Ochranný kryt, Vhodné pro: PGN-plus 160
Technické údaje
Materiál | Thermoplast 99, PVC-P |
---|---|
Min. okolní teplota [°C] | -30 |
Max. okolní teplota [°C] | 80 |
Vlastní hmotnost [kg] | 0.6 |
Závěsné chapadlo bez těsnění spojů | 60 |
Chapadlo nastojato, bez utěsnění spár | 64 |
Ležící chapadlo, bez těsnění spár | 60 |
Chapadlo ve volné poloze s těsněním po celém obvodu | 65 |
Těsnicí hmota doporučená firmou SCHUNK pro těsnění spár a zdroj dodání:
Měkký elastický MS polymer, univerzální lepidlo a tmel:
Teroson SE 2000 MF (černý)
Číslo zboží: 92-401790, zásobník s obsahem 310 ml pro ruční nebo pneumatické pistole
Výrobce: Henkel KGA, www.henkel.com
Měkký elastický MS polymer, univerzální lepidlo a tmel:
Teroson SE 2000 MF (černý)
Číslo zboží: 92-401790, zásobník s obsahem 310 ml pro ruční nebo pneumatické pistole
Výrobce: Henkel KGA, www.henkel.com