KA BG12-L 3P-0500-PNP
Cavo
ID 30016369
Cavo di connessione, Dimensioni collegamento plug-in: M12, Presa dritta
- Tipo di commutazione: PNP
- Connessione: M12
- Numero di cavi: 3
- Lunghezza del cavo: 5 m
- Corrente max.: 4 A
Technické údaje
| 연결 센서 면 | 직선형 소켓 |
|---|---|
| 스레드 센서 측면 | M12 |
| 각도형 커넥터, 센서 측 [°] | 0 |
| 연결 제어 캐비닛 면 | 와이어 스트랜드 열기 |
| 각도형 제어 캐비닛 측면 [°] | 0 |
| 와이어 수 | 3.0 |
| 와이어 단면 [mm²] | 0.34 |
| 와이어당 최대 전류 [A] | 4.0 |
| 최대 전류 [A] | 4.0 |