arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
KA BW08-L 3P-0500-NPN Podobné zobrazení

KA BW08-L 3P-0500-NPN

kabel

ID 9641116

Připojovací kabely, Velikost připojení: M8, Zásuvka s úhlem

  • Přepínací typ: NPN
  • Připojení: M8
  • Počet vodičů: 3
  • Délka kabelu: 5 m
  • Max. proud: 3 A
Connection sensor side Angled socket
Thread sensor sided M8
Angled connector, sensor side [°] 90
Connector control cabinet side open wire strands
Angle control cabinet sided [°] 0
Number of wires 3.0
Wire cross section [mm²] 0.25
Max. current per wire [A] 3.0
Max. current [A] 3.0
Version angular NPN yes