arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
KA BW12-L 3P-0500-PNP Podobné zobrazení

KA BW12-L 3P-0500-PNP

kabel

ID 301507

Připojovací kabely, Velikost připojení: M12, Zásuvka s úhlem

  • Přepínací typ: PNP
  • Připojení: M12
  • Počet vodičů: 3
  • Délka kabelu: 5 m
  • Max. proud: 4 A
Connection sensor side Angled socket
Thread sensor sided M12
Angled connector, sensor side [°] 90
Connector control cabinet side open wire strands
Angle control cabinet sided [°] 0
Number of wires 3.0
Wire cross section [mm²] 0.34
Max. current per wire [A] 4.0
Max. current [A] 4.0
Version angular PNP yes