KA BW16-L 12P-0500
kabel
ID 323005
Připojovací kabely, Velikost připojení: M16, Zásuvka s úhlem
- Počet vodičů: 12
- Délka kabelu: 5 m
- Max. proud: 1.5 A
Technické údaje
| Connection sensor side | Angled socket |
|---|---|
| Angled connector, sensor side [°] | 90 |
| Connector control cabinet side | open wire strands |
| Angle control cabinet sided [°] | 0 |
| Number of wires | 12.0 |
| Wire cross section [mm²] | 0.25 |
| Max. current per wire [A] | 1.5 |
| Max. current [A] | 1.5 |