arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
KA BW9-L7P-0200 Abbildung ähnlich

KA BW9-L7P-0200

Kabel

ID 323001

In stock
Anschlusskabel – schleppkettentauglich und torsionstauglich, Größe Steckanschluss: M9, Buchse abgewinkelt

  • Anschluss: M9
  • Anzahl Adern: 7
  • Kabellänge: 2 m
  • Max. Strom: 1 A
Connection sensor side Angled socket
Thread sensor sided M9
Angled connector, sensor side [°] 90
Connector control cabinet side open wire strands
Angle control cabinet sided [°] 0
Number of wires 7.0
Wire cross section [mm²] 0.14
Max. current per wire [A] 1.0
Max. current [A] 1.0