KA GLN1205-IOL-01000-A
kabel
ID 1387209
Kabel připojení na vstupy/výstupy (IO) – kompatibilní s tažným řetězem a s torzí, Velikost připojení: M12, Rovná zásuvka
- Připojení: M12
- Počet vodičů: 5
- Délka kabelu: 10 m
- Max. proud: 4 A
Technické údaje
Montáž na straně snímače | Rovná zásuvka |
---|---|
Závit na boku snímače | M12 |
Úhlový konektor na straně snímače [°] | 0 |
Montáž na straně ovládací skříně | holé konce vodičů |
Úhlový konektor na straně rozvaděče [°] | 0 |
Délka kabelu [m] | 10 |
Počet vodičů | 5 |
Průřez vodiče [mm²] | 0.34 |
Vlastní hmotnost [kg] | 0.41 |
Max. proud vodičem [A] | 4 |
Max. proud [A] | 4 |