KA WLN0804-LK-01000-A
Cable
ID 307766
Cables de conexión, Tamaño de la conexión del enchufe: M8, Enchufe acodado
- Conexión: M8
- Número de conductores: 4
- Longitud del cable: 10 m
- Corriente máx.: 4 A
Technické údaje
| Conexión por la parte del sensor | Enchufe acodado |
|---|---|
| Rosca por la parte del sensor | M8 |
| Ángulo de conexión por la parte del sensor [°] | 90 |
| Conector por la parte del gabinete de control | cables abiertos |
| Ángulo de conexión por la parte del armario de distribución [°] | 0 |
| Número de conductores | 4.0 |
| Sección del conductor [mm²] | 0.34 |
| Corriente máxima por cable [A] | 4.0 |
| Corriente máx. [A] | 4.0 |
| Modelo PNP angular | sí |