IN 65-S-M8
Indukční přibližovací snímače
ID 301476
Indukční polohový snímač IN
- Spínací vzdálenost: 1.5 mm
- Válcový senzor
- Průměr senzoru: 6.5 mm
- Přepínací typ: PNP
- Zavírač
- Délka kabelu: 30 cm
- Elektrické připojení: M8
- Jmenovité napětí: 24 V
Technické údaje
| Zásada měření | indukční |
|---|---|
| Funkce spínání | Zavírač |
| Typ spínání | PNP |
| Počet spínacích bodů | 1 |
| Spínací vzdálenost [mm] | 1.5 |
| Hystereze spínání od jmenovité spínací vzdálenosti | < 10% |
| Max. spínací frekvence [Hz] | 1000.0 |
| Min. okolní teplota [°C] | -25.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 70.0 |
| LED displej na snímači | ano |
| Typ napětí | DC |
| Jmenovité napětí | 24.0 |
| Min. provozní napětí | 10.0 |
| Max. provozní napětí | 30.0 |
| Pokles napětí [V] | 1.5 |
| Max. spínací proud | 0.2 |
| Protizkratová ochrana | ano |
| Ochrana proti přepólování | ano |
| Materiál těla | nerezová ocel |
| Konektor kabelu / koncovka kabelu | M8 |
| Délka kabelu L [cm] | 30.0 |
| Průměr kabelu D [mm] | 3.5 |
| Materiál kabelového pláště | PUR |
| Min. poloměr ohybu (dynamický) [mm] | 35.0 |
| Min. poloměr ohybu (statický) [mm] | 17.5 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.013 |
| Třída ochrany IP (snímač, zapojený) | 67 |
| Třída ochrany | II |
* Testované vrtací emulze: r.rhenus TU 43P, Motorex Swisscool Magnum UX 550 a Oemeta 760 (1008339).
Obecné pokyny k řadě
Uchopovací a rotační moduly SCHUNK, stejně jako lineární osy a komponenty příslušenství robotů musí být vždy monitorovány vhodnými senzory SCHUNK, protože tyto komponenty jsou vzájemně co nejefektivněji přizpůsobeny.
Pokud jsou klíčové vlastnosti, např. spínací vzdálenost, spínací funkce, hystereze a napětí dostatečně podobné, lze namísto indukčních polohových senzorů (IN, INK) frimy SCHUNK používat bezkontaktní snímače jiných výrobců.
Snímače jiných výrobců, integrované do výrobků SCHUNK, mají zřídkakdy vynikající spínací výsledky. Navíc nelze zajistit jejich správnou funkci a funkční bezpečnost.