arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
J02P-Q8 Podobné zobrazení

J02P-Q8

Elektrický magnetický snímač

ID 1353072

Magnetické snímače J02P/N, C-drážka

  • Počet spínacích bodů: 1
  • Přepínací typ: PNP
  • Zavírač
  • Délka kabelu: 30 cm
  • Elektrické připojení: Konektor M8, 3kolíkový
  • Jmenovité napětí: 24 V DC
Switching function Closer
Type of switching PNP
Number of switching points 1
Max. switching frequency [Hz] 3000.0
Min. ambient temperature [°C] -25.0
Max. ambient temperature [°C] 70.0
LED display in sensor yes
Type of voltage DC
Nominal voltage 24.0
Min. operating voltage 10.0
Max. operating voltage 28.0
Voltage drop [V] 0.8
Max. switching current 50.0
Short circuit protection yes
Protected against polarity reversal yes
Housing material PA
Cable connector/cable end M8 connector, 3-pin
Cable length L [cm] 30.0
Cable diameter D [mm] 2.6
Cable design (wire cross section/number of wires) 3x 0,13 mm2
Cable sheath material PVC
Min. bending radius (static) [mm] 26.0
Weight [kg] 0.007
Protection class IP (sensor, plugged) 67
Protection class III
The connection cable of the sensor may only be laid statically. A dynamic payload is not permitted.